Accueil / Produits / AR 10106 / 8561116
AR10106CHSCT main image
AR10106CHSCT thumb 1

AR10106CHSCT

8561116

Dimensions - 254 x 254 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066589

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 254

Hauteur en mm : 152
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
ARCA-10x10_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR10106CHSCT 8561116 Accessoires

ABP1010
Armoires Electriques

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Armoires Electriques

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Armoires Electriques

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Armoires Electriques

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Armoires Electriques

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Armoires Electriques

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Armoires Electriques

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHSCT

Fibox
AR664CHSC

Sample image

Order symbol : AR10106CHSCT

Code article : 8561116

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074066589

Comprend : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance