Accueil / Produits / AR 10106 / 8561113
AR10106CHSS main image
AR10106CHSS thumb 1

AR10106CHSS

8561113

Dimensions - 254 x 254 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074067425

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 254

Hauteur en mm : 152
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
ARCA-10x10_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR10106CHSS 8561113 Accessoires

ABP1010
Armoires Electriques

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Armoires Electriques

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Armoires Electriques

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Armoires Electriques

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Armoires Electriques

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Armoires Electriques

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Armoires Electriques

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHSS

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR10106CHSS

Code article : 8561113

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074067425

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance