Accueil / Produits / ARCA 608030 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_fr}}

Code UL : {{item.ul_code}}

nom UL : {{item.ul_name}}

Dimensions - {{item.dimensions_mm}}

Télécharger la fiche produit

Désignation : {{item.description_1_FR}}

Remarques : {{item.description_2_FR}}

Emballage : {{item.pack_size}}

Unité : {{item.sales_unit}}

Code EAN : {{item.ean}}

Classification ETIM : {{item.etim_code}}

Indice de protection : |

Longueur en mm : {{item.height_mm}}

Largeur en mm : {{item.width_mm}}

Hauteur en mm : {{item.depth_mm}}

Matériau : {{item.material_group}}

Couleur de l'embase : {{item.base_colour}}

Couleur du couvercle : {{item.cover_colour}}

Matériau du joint : {{item.gasket_material}}

Température en °C (en utilisation continue) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Indice de protection (EN 60529):

Résistance aux chocs (EN 62262):

Test du fil incandescent (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

{{item.symbol}} {{item.code}} Accessoires

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Code article : {{item.code}}

Code UL : {{item.ul_code}}

nom UL : {{item.ul_name}}

Désignation : {{item.description_1_FR}}

Remarques : {{item.description_2_FR}}

Code EAN : {{item.ean}}

Comprend : {{item.including_FR}}

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Matériaux :
Matériau : {{item.material_group}}
Couleur de l'embase : {{item.base_colour}}
Couleur du couvercle : {{item.cover_colour}}
Matériau du joint : {{item.gasket_material}}
Températures :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Accessoires :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): ;
Résistance aux chocs (EN 62262): ;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}