Accueil / Produits / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

La gamme PICCOLO est spécialement conçue pour abriter des boutons-poussoirs, des borniers, des démarreurs de moteur et des dispositifs électroniques. Elles sont également idéales pour monter et protéger les capteurs et interrupteurs de contrôle de processus. La gamme PICCOLO est disponible en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 110 x 80 x 65 mm à 230 x 140 x 125 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 07 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC M 95 G
Boîtiers

PC M 95 G

8724318

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 95

PC MH 125 G
Boîtiers

PC MH 125 G

8724319

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 125

PC M 95 T
Boîtiers

PC M 95 T

8724018

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 95

PC MH 125 T
Boîtiers

PC MH 125 T

8724019

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 125

ABS M 95 G
Boîtiers

ABS M 95 G

8784318

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 95

ABS MH 125 G
Boîtiers

ABS MH 125 G

8784319

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 140 x 125

PICCOLO M Accessoires

CHM-3
Boîtiers

CHM-3

8524031

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FM-3
Boîtiers

FM-3

8524033

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
M-MP
Boîtiers

M-MP

8524065