Accueil / Produits / NEO 423215
NEO image

NEO

La nouvelle option d'enceinte - NEO - est le choix évident lorsque vous avez besoin d'une solution très protectrice et robuste offrant une haute protection contre l'intrusion et qui ne se corrode pas. NEO est doublement isolé et possède des coins de base à double paroi ainsi qu'une canopée intégrée pour la pluie. Son installation est très facile et rapide car il dispose d'un espace d'installation supplémentaire et de surfaces étendues pour une personnalisation et un entretien faciles.
Dimensions de 320 x 220 x 150 mm à 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres

NEO 423215 Accessoires

NEO MPI 4232
Boîtiers

NEO MPI 4232

4850072

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 4232
Boîtiers

NEO MPS 4232

4850062

Metal mounting plate
PMK NEO 30
Boîtiers

PMK NEO 30

4850051

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Boîtiers

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 423215
Boîtiers

DRS NEO 423215

4850024

DIN rail frame set