Accueil / Produits / PCM 200
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PCM 200/63 G
Boîtiers

PCM 200/63 G

6016324

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 G
Boîtiers

PCM 200/75 G

6016326

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 G
Boîtiers

PCM 200/100 G

6016327

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 G
Boîtiers

PCM 200/150 G

6016329

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PCM 200/63 T
Boîtiers

PCM 200/63 T

6016924

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 T
Boîtiers

PCM 200/75 T

6016926

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 T
Boîtiers

PCM 200/100 T

6016927

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 T
Boîtiers

PCM 200/150 T

6016929

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PCM 200 Accessoires

MIV 200
Boîtiers

MIV 200

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 20
Boîtiers

MIV 20

5514084