MNX
Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PCM 175/60 G
6016319
Dimensions - 180 x 180 x 60
PCM 175/75 G
6016320
Dimensions - 180 x 180 x 75
PCM 175/100 G
6016321
Dimensions - 180 x 180 x 100
PCM 175/125 G
6016322
Dimensions - 180 x 180 x 125
PCM 175/150 G
6016323
Dimensions - 180 x 180 x 150
PCM 175/75 T
6016920
Dimensions - 180 x 180 x 75
PCM 175/100 T
6016921
Dimensions - 180 x 180 x 100
PCM 175/125 T
6016922
Dimensions - 180 x 180 x 125
PCM 175/150 T
6016923
Dimensions - 180 x 180 x 150