Accueil / Produits / PCM 150
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PCM 150/60 G
Boîtiers

PCM 150/60 G

6016313

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PCM 150/75 G
Boîtiers

PCM 150/75 G

6016314

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PCM 150/100 G
Boîtiers

PCM 150/100 G

6016315

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 G
Boîtiers

PCM 150/125 G

6016316

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 G
Boîtiers

PCM 150/150 G

6016317

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150/60 T
Boîtiers

PCM 150/60 T

6016913

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PCM 150/75 T
Boîtiers

PCM 150/75 T

6016914

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PCM 150/100 T
Boîtiers

PCM 150/100 T

6016915

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 T
Boîtiers

PCM 150/125 T

6016916

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 T
Boîtiers

PCM 150/150 T

6016917

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 150
Boîtiers

MIV 150

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation