MNX
Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PCM 125/60 G
6016307
Dimensions - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 G
6016308
Dimensions - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 G
6016309
Dimensions - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 G
6016310
Dimensions - 130 x 130 x 125
PCM 125/60 T
6016907
Dimensions - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 T
6016908
Dimensions - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 T
6016909
Dimensions - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 T
6016910
Dimensions - 130 x 130 x 125