MNX
Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PCM 100/60 G
6016301
Dimensions - 130 x 80 x 60
PCM 100/75 G
6016302
Dimensions - 130 x 80 x 75
PCM 100/100 G
6016303
Dimensions - 130 x 80 x 100
PCM 100/125 G
6016304
Dimensions - 130 x 80 x 125
PCM 100/75 T
6016902
Dimensions - 130 x 80 x 75
PCM 100/100 T
6016903
Dimensions - 130 x 80 x 100
PCM 100/125 T
6016904
Dimensions - 130 x 80 x 125