Accueil / Produits / MNX 300Z
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 300/150 ZG
Boîtiers

PC 300/150 ZG

6017338

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 360 x 255 x 152

PC 300/150 ZT
Boîtiers

PC 300/150 ZT

6017938

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 360 x 255 x 152

MNX 300Z Accessoires

MIV 150
Boîtiers

MIV 150

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 200
Boîtiers

MIV 200

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 30
Boîtiers

MIV 30

5514586

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 10674
Boîtiers

FP 10674

5510674

Kit de pattes de fixation murale
MIV 300
Boîtiers

MIV 300

5514585

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 20
Boîtiers

MIV 20

5514084