MNX
Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 200/63 HG
6011324
Dimensions - 255 x 180 x 63
PC 200/75 HG
6011326
Dimensions - 255 x 180 x 75
PC 200/100 HG
6011327
Dimensions - 255 x 180 x 100
PC 200/150 HG
6011329
Dimensions - 255 x 180 x 150
PC 200/63 HT
6011924
Dimensions - 255 x 180 x 63
PC 200/75 HT
6011926
Dimensions - 255 x 180 x 75
PC 200/100 HT
6011927
Dimensions - 255 x 180 x 100
PC 200/150 HT
6011929
Dimensions - 255 x 180 x 150
ABS 200/100 HG
6081327
Dimensions - 255 x 180 x 100
ABS 200/150 HG
6081329
Dimensions - 255 x 180 x 150