MNX
Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 125/60 HG
6011307
Dimensions - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HG
6011308
Dimensions - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HG
6011309
Dimensions - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HG
6011310
Dimensions - 130 x 130 x 125
PC 125/60 HT
6011907
Dimensions - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HT
6011908
Dimensions - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HT
6011909
Dimensions - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HT
6011910
Dimensions - 130 x 130 x 125
ABS 125/60 HG
6081307
Dimensions - 130 x 130 x 60
ABS 125/75 HG
6081308
Dimensions - 130 x 130 x 75
ABS 125/100 HG
6081309
Dimensions - 130 x 130 x 100
ABS 125/125 HG
6081310
Dimensions - 130 x 130 x 125