Accueil / Produits / MNX Accessories
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Enclosures

5514583

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 66 x 80 x 1.5

Enclosures

5514076

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 98 x 48 x 1.5

Enclosures

5514077

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 98 x 98 x 1.5

Enclosures

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 148 x 98 x 1.5

Enclosures

5514079

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 148 x 148 x 1.5

Enclosures

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 223 x 148 x 1.5

Enclosures

5514585

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 330 x 225 x 1.5

Enclosures

8524030

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 80 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 150 x 35 x 7.5

Enclosures

5514084

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 225 x 35 x 7.5

Enclosures

5514586

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 329 x 35 x 7.5

Enclosures

9802001

Kit de charnières grises

Dimensions - 30 x 20 x 12

Enclosures

8522346

Kit de pattes de fixation

Dimensions - 35 x 16 x 10

Enclosures

5510674

Kit de pattes de fixation murale

Dimensions - 40 x 88 x 14

Enclosures

6330001

Noire, kit de vis, Couvercle bas (10/13 mm)

Dimensions - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330002

Noire, kit de vis, Couvercle bas (10/13 mm)

Dimensions - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330003

Noire, kit de vis, Haute couvercle (25-100 mm)

Dimensions - 40 x 10 x 10

Enclosures

6330004

Noires, kit de vis, Couvercle haut (25-100 mm)

Dimensions - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300002

Gris, kit de vis, Couvercle bas (10/13 mm)

Dimensions - 24 x 10 x 10

Enclosures

6300003

Gris, kit de vis, Couvercle haut (25-100 mm)

Dimensions - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300004

Dimensions - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300001

Gris, kit de vis, Couvercle bas (10/13 mm)

Dimensions - 24 x 10 x 10

MNX Accessories Accessoires