Euronord
La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 081606
7032630
Dimensions - 80 x 160 x 55
PC 081607
7032620
Dimensions - 80 x 160 x 65
PC 081609
7032650
Dimensions - 80 x 160 x 85
PC 081610
7032640
Dimensions - 80 x 160 x 95
PCT 081606
7022631
Dimensions - 80 x 160 x 55
PCT 081607
7022621
Dimensions - 80 x 160 x 65
PCT 081609
7022651
Dimensions - 80 x 160 x 85
PCT 081610
7022641
Dimensions - 80 x 160 x 95
AB 081607
7083620
Dimensions - 80 x 160 x 65
AB 081609
7083650
Dimensions - 80 x 160 x 85
AB 081610
7083640
Dimensions - 80 x 160 x 95