Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / EURONORD 0507
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PCT 050705
Boîtiers

PCT 050705

7022521

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 50 x 65 x 45

PC 050705 enclosure
Boîtiers

PC 050705 enclosure

7032520

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 50 x 65 x 45

AB 050705
Boîtiers

AB 050705

7083520

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 50 x 65 x 45

EURONORD 0507 Accessoires

TM 0507
Boîtiers

TM 0507

9512010

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0507
Boîtiers

TRM 0507

9820001

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 0505
Boîtiers

TM 0505

9512009

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...