Accueil / Produits / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Enclosures

9512009

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 26 x 48 x 1.5

Enclosures

9512010

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 26 x 57 x 1.5

Enclosures

9512011

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 56 x 71 x 1.5

Enclosures

9512012

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 71 x 94 x 1.5

Enclosures

9512013

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 71 x 134 x 1.5

Enclosures

9512014

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 96 x 111 x 1.5

Enclosures

9512036

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 111 x 134 x 1.5

Enclosures

9512015

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 111 x 174 x 1.5

Enclosures

9512016

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 111 x 216 x 1.5

Enclosures

9512017

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 141 x 174 x 1.5

Enclosures

9512021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 303 x 136 x 1.5

Enclosures

9512022

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 212 x 151 x 1.5

Enclosures

9512018

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 151 x 214 x 1.5

Enclosures

9512023

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 318 x 146 x 1.5

Enclosures

9512024

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 318 x 186 x 1.5

Enclosures

9512019

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 221 x 274 x 1.5

Enclosures

9512025

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 383 x 315 x 1.5

Enclosures

9820001

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 48 x 15 x 5

Enclosures

9820004

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 106 x 15 x 5

Enclosures

9820008

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 110 x 15 x 5

Enclosures

9820011

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820013

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 146 x 15 x 5

Enclosures

6314578

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 225 x 15 x 1

Enclosures

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

9822001

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822002

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 110 x 35 x 7

Enclosures

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 122 x 35 x 7

Enclosures

8524032

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822028

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 146 x 35 x 7

Enclosures

9822006

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 186 x 35 x 7

Enclosures

9822020

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 170 x 35 x 1

Enclosures

9822008

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 226 x 35 x 7

Enclosures

9822013

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 285 x 35 x 7

Enclosures

9822022

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 307 x 35 x 7

Enclosures

9822023

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 35 x 340 x 1.5

Enclosures

9822024

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 380 x 35 x 7

Enclosures

9802001

Kit de charnières grises

Dimensions - 30 x 20 x 12

Enclosures

7028337

Pattes de fixation, pour boîtiers:

Dimensions - 20 x 32 x 6

Enclosures

7028005

Vis de couvercle
Enclosures

7038036

Jeu de vis
Enclosures

7038005

Jeu de vis
Enclosures

7038215

Jeu de vis Quicklock courtes
Enclosures

7038216

Jeu de vis Quicklock longues
Enclosures

7038217

Jeu de vis longues
Enclosures

7028036

Vis de montage
Enclosures

7048036

Jeu de vis de montage (4)
Enclosures

7028018

Capuchon décoratif pour coffrets PC/ABS
Enclosures

7028088

Fiche de plombage
Enclosures

7700101

Insert laiton fileté pour coffrets PC/ABS

EURONORD - PC/ABS Accessories Accessoires