Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / EURONORD 3 3640
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ABQ3 364012
Boîtiers

ABQ3 364012

7085881

Boîtier ABS

Dimensions - 360 x 400 x 120

EURONORD 3 3640 Accessoires

TRH 40
Boîtiers

TRH 40

9822024

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 3640
Boîtiers

TM 3640

9512025

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...