Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / P 4040
Euronord P image

Euronord P

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 80 x 75 x 55 mm à 406 x 401 x 120 mm.
P : IP 66 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
P 404012
Boîtiers

P 404012

7094450

Boîtier Polyester

Dimensions - 405 x 400 x 120

P 4040 Accessoires

ARH 40
Boîtiers

ARH 40

9822017

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
PM 4040
Boîtiers

PM 4040

9823011

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...