Euronord P
La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.Les dimensions vont de 80 x 75 x 55 mm à 406 x 401 x 120 mm.
P : IP 66 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-5V ; UL 508 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
9511150
Dimensions - 107 x 110 x 1.5
9511095
Dimensions - 107 x 207 x 1.5
9823006
Dimensions - 146 x 146 x 1.5
9823007
Dimensions - 146 x 244 x 1.5
9511175
Dimensions - 146 x 346 x 1.5
9823009
Dimensions - 231 x 240 x 1.5
9823010
Dimensions - 231 x 383 x 1.5
9823011
Dimensions - 390 x 385 x 1.5