EK
La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
EKUH 180 G
2538073
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKUH 180 T
2538173
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKUM 180 G
2538079
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKUM 180 T
2538179
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKUN 180 G
2538085
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKUN 180 T
2538185
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKU 30-G
3730320
Dimensions - 560 x 380 x 30
EKU 30-T
3720320
Dimensions - 560 x 380 x 30
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
2539607
Dimensions - 560 x 380 x 180
EKU 30-T-3FSH
3520320
Dimensions - 560 x 380 x 30
EKU 30-G-3FSH
3530320
Dimensions - 560 x 380 x 30