Cardmaster
La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre