Accueil / Produits / CAB 3020
CAB image

CAB

Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions des armoires CAB PC/ABS vont de 200 x 300 x 180 mm à 600 x 400 x 220 mm.
PC : IP 65 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 65 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
CAB PC 302018 G
Armoires Electriques

CAB PC 302018 G

8113330

Coffret PC, porte opaque grise
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 G3B
Armoires Electriques

CAB PC 302018 G3B

8113332

Coffret PC, porte opaque grise
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T
Armoires Electriques

CAB PC 302018 T

8113030

Coffret PC, porte transparente fumée
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T3B
Armoires Electriques

CAB PC 302018 T3B

8113032

Coffret PC, porte transparente fumée
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 200 x 180

CAB ABS 302018 G
Armoires Electriques

CAB ABS 302018 G

8183330

Coffret ABS, porte opaque grise
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 200 x 180

CAB 3020 Accessoires

MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
EKIV 27
Armoires Electriques

EKIV 27

4712127

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP A 23
Armoires Electriques

FP A 23

8392226

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
EKIV 17
Armoires Electriques

EKIV 17

4712126

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKIV 23
Armoires Electriques

EKIV 23

4712117