Accueil / Produits / CAB P 5040
CAB P image

CAB P

Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions des armoires CAB P vont de 315x215x170 mm à 1030x835x300 mm.
P : IP 65, IP 66 ; IK 08, T:IK 07 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

Hauteur (mm)

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres

Résultat introuvables

Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre

CAB P 504023
Armoires Electriques

CAB P 504023

8104305

Coffret Polyester

CAB P 5040 Accessoires

MB CAB
Armoires Electriques

MB CAB

8280001

Charnières pour plastron/porte intérieure
MP 5040
Armoires Electriques

MP 5040

8205040

Platine de montage pleine, pour boîtiers:
FP 5040-D
Armoires Electriques

FP 5040-D

8275040

Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers: