Accueil / Produits / CAB P 4030
CAB P image

CAB P

Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions des armoires CAB P vont de 315x215x170 mm à 1030x835x300 mm.
P : IP 65, IP 66 ; IK 08, T:IK 07 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

Hauteur (mm)

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres

Résultat introuvables

Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre

CAB P 403017
Armoires Electriques

CAB P 403017

8104304

Coffret Polyester

CAB P 4030 Accessoires

FP 4030-D
Armoires Electriques

FP 4030-D

8274030

Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers:
MB CAB
Armoires Electriques

MB CAB

8280001

Charnières pour plastron/porte intérieure
MP 4030
Armoires Electriques

MP 4030

8204030

Platine de montage pleine, pour boîtiers:
FP 4030-2x12
Armoires Electriques

FP 4030-2x12

8264030

Plastrons modulaires, pour boîtiers:
MF 4030
Armoires Electriques

MF 4030

8244030

Chassis DIN, pour boîtiers: