CAB P
Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.Les dimensions des armoires CAB P vont de 315x215x170 mm à 1030x835x300 mm.
P : IP 65, IP 66 ; IK 08, T:IK 07 Voir les accessoires
Filtres
Effacer
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
30 mm
600 mm
Largeur (mm)
30 mm
600 mm
Profondeur (mm)
30 mm
600 mm
Filtres
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre