ARCA IEC
Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
ARCA 705030
8120017
Dimensions - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S
8120097
Dimensions - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W
8120137
Dimensions - 700 x 500 x 300
ARCA 705030 No MP
8120017N
Dimensions - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S No MP
8120097N
Dimensions - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W No MP
8120137N
Dimensions - 700 x 500 x 300