Accueil / Produits / ARCA 505021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 505021S
Armoires Electriques

ARCA 505021S

8120112

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST
Armoires Electriques

ARCA 505021ST

8121112

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 No MP
Armoires Electriques

ARCA 505021 No MP

8120032N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021
Armoires Electriques

ARCA 505021

8120032

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T
Armoires Electriques

ARCA 505021T

8121032

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021S No MP
Armoires Electriques

ARCA 505021S No MP

8120112N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T No MP
Armoires Electriques

ARCA 505021T No MP

8121032N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST No MP
Armoires Electriques

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 Accessoires

MPMP ARCA 5050
Armoires Electriques

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Armoires Electriques

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Armoires Electriques

MPS ARCA 5050

8120730

Platine de montage (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Armoires Electriques

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Armoires Electriques

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Armoires Electriques

IDS ARCA 5050

8120710

Kit de porte intérieure
MPP ARCA 5050
Armoires Electriques

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Armoires Electriques

PMK ARCA 50

8120843

Kit de fixation sur Poteau