Accueil / Produits / ARCA 304015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 304015
Armoires Electriques

ARCA 304015

8120022

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 300 x 400 x 150

ARCA 304015T
Armoires Electriques

ARCA 304015T

8121022

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 400 x 150

ARCA 304015 No MP
Armoires Electriques

ARCA 304015 No MP

8120022N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 400 x 150

ARCA 304015T No MP
Armoires Electriques

ARCA 304015T No MP

8121022N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 400 x 150

ARCA 304015 Accessoires

DRS ARCA 304015
Armoires Electriques

DRS ARCA 304015

8120793

Châssis et plastron isolant
DSP ARCA HRS
Armoires Electriques

DSP ARCA HRS

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
DSP ARCA HLS
Armoires Electriques

DSP ARCA HLS

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
IDS ARCA 3040
Armoires Electriques

IDS ARCA 3040

8120911

Kit de porte intérieure
RCS ARCA 3040
Armoires Electriques

RCS ARCA 3040

8120942

Toit de la pluie pour 3040
PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
MPP ARCA 3040
Armoires Electriques

MPP ARCA 3040

8120931

Platine de montage perforée
MPMP ARCA 4030
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4030

8120922

Platine de montage multiperforée