Accueil / Produits / ALU Accessories
ALN image

ALN

La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.
Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Enclosures

9823015

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 69 x 64 x 1.5

Enclosures

9511043

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 69 x 114 x 1.5

Enclosures

9823017

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 69 x 164 x 1.5

Enclosures

9511007

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 69 x 240 x 1.5

Enclosures

9511150

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 107 x 207 x 1.5

Enclosures

9511174

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 107 x 347 x 1.5

Enclosures

9511149

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 146 x 146 x 1.5

Enclosures

9511096

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 146 x 346 x 1.5

Enclosures

9511015

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 215 x 184 x 1.5

Enclosures

9511016

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 215 x 264 x 1.5

Enclosures

9511017

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 215 x 315 x 1.5

Enclosures

9511018

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 215 x 385 x 2

Enclosures

9511020

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 294 x 387 x 1.5

Enclosures

9511021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 293 x 585 x 1.5

Enclosures

9820002

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 65 x 15 x 5

Enclosures

9820005

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 88 x 15 x 5

Enclosures

9820010

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 115 x 35 x 7

Enclosures

9820011

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820014

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 165 x 15 x 5

Enclosures

9820019

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 240 x 15 x 5

Enclosures

9822001

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822005

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 180 x 35 x 7

Enclosures

9822007

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 203 x 35 x 7

Enclosures

9822011

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 240 x 35 x 7

Enclosures

9822012

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 260 x 35 x 7

Enclosures

9822014

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 310 x 35 x 7

Enclosures

9822029

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 340 x 35 x 7

Enclosures

9822015

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 383 x 35 x 7

Enclosures

9822019

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 580 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

9820001

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 48 x 15 x 5

Enclosures

9801059

Charnières (2 pièces avec accessoires de montage)

Dimensions - 31 x 26 x 17

Enclosures

7028545

Vis de couvercle charnière M6x30 (1 paire)
Enclosures

7028540

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:

Dimensions - 11 x 42 x 1

Enclosures

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:

Dimensions - 15 x 50 x 1

ALU Accessories Accessoires