Accueil / Produits / ALU 1636
ALN image

ALN

La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.
Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ALN 163609
Boîtiers

ALN 163609

7811310

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 160 x 360 x 90

ALN 163609 UP
Boîtiers

ALN 163609 UP

7831310

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 160 x 360 x 90

ALU 1636 Accessoires

AM 1636
Boîtiers

AM 1636

9511175

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
ARH 1636
Boîtiers

ARH 1636

9822029