Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / ALU 1626
ALN image

ALN

La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.
Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ALN 162609
Boîtiers

ALN 162609

7811290

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 162 x 263 x 91

ALN 162609 UP
Boîtiers

ALN 162609 UP

7831290

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 162 x 263 x 91

ALU 1626 Accessoires

AM 1626
Boîtiers

AM 1626

9511096

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
ARH 26
Boîtiers

ARH 26

9822011

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MR 75005
Boîtiers

MR 75005

7075005

Vis Taptite M5, pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
ARM 0825
Boîtiers

ARM 0825

9820019

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...