Accueil / Produits / ALU 1212
ALN image

ALN

La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.
Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ALN 121208
Boîtiers

ALN 121208

7811210

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 125 x 124 x 81

ALN 121208 UP
Boîtiers

ALN 121208 UP

7831210

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 125 x 124 x 81

ALU 1212 Accessoires

AM 1212
Boîtiers

AM 1212

9511150

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MR 75005
Boîtiers

MR 75005

7075005

Vis Taptite M5, pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
ARH 12
Boîtiers

ARH 12

9822001