ALN
La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
ALN 061005
7811080
Dimensions - 66 x 100 x 46
ALN 061005 UP
7831080
Dimensions - 66 x 100 x 46