Startseite / Produkte / UL PC 5638
UL SOLID image

UL SOLID

Die SOLID-Reihe ist eine ausgezeichnete Wahl für die Anbringung elektronischer und elektrischer Komponenten. Sie ist aus Polycarbonat mit Schraub- oder Scharnierdeckel erhältlich.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 5638 18 T

UL PC 5638 18 T

5320065

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 18 G

UL PC 5638 18 G

5320365

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 Zubehör