UL PC 5638 18 G

5320365

Abmessungen - 560 x 380 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037664

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 5638 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 G

Artikel-Nr. : 5320365

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074037664

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance