Startseite / Produkte / UL PC 2819
UL SOLID image

UL SOLID

Die SOLID-Reihe ist eine ausgezeichnete Wahl für die Anbringung elektronischer und elektrischer Komponenten. Sie ist aus Polycarbonat mit Schraub- oder Scharnierdeckel erhältlich.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 2819 13 G
Gehäuse

UL PC 2819 13 G

5320360

UL Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 G

UL PC 2819 18 G

5320370

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 13 T

UL PC 2819 13 T

5320060

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 T

UL PC 2819 18 T

5320070

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 Zubehör