UL PC 2819 18 T

5320070

Abmessungen - 280 x 190 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037497

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Herunterladen
PC_ABS2819i.gif Herunterladen
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 2819 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 T

Artikel-Nr. : 5320070

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074037497

PC_ABS2819
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 190 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance