Startseite / Produkte / UL PC 95H
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 95/60 HG
Gehäuse

UL PC 95/60 HG

6411331

UL Gehäuse PC
Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HG

UL PC 95/75 HG

6411332

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 75

UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT

6411931

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HT

UL PC 95/75 HT

6411932

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 75

UL PC 95H Zubehör