Startseite / Produkte / UL PC 95H / 6411932
UL PC 95/75 HT main image
UL PC 95/75 HT thumb 1

UL PC 95/75 HT

6411932

Abmessungen - 100 x 100 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057785

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Herunterladen
15590i.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HT

Artikel-Nr. : 6411932

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057785

15590
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance