Startseite / Produkte / UL PC 125L
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 125/35 LG

UL PC 125/35 LG

6412307

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 35

UL PC 125/75 LG

UL PC 125/75 LG

6412309

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 LG

UL PC 125/100 LG

6412310

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 100

UL PC 125/35 LT

UL PC 125/35 LT

6412907

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 35

UL PC 125/50 LG

UL PC 125/50 LG

6412308

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 50

UL PC 125/50 LT

UL PC 125/50 LT

6412908

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 50

UL PC 125/75 LT

UL PC 125/75 LT

6412909

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 LT

UL PC 125/100 LT

6412910

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 100

UL PC 125L Zubehör