UL PC 125/75 LT

6412909

Abmessungen - 130 x 130 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074014573

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Herunterladen
MNX125Li.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 125/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LT

Artikel-Nr. : 6412909

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074014573

MNX125L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 130 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance