Home / De / UL PC 125H
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

UL PC 125/60 HG
Gehäuse

UL PC 125/60 HG

6411307

UL Gehäuse PC
UL PC 125/75 HG
Gehäuse

UL PC 125/75 HG

6411308

UL Gehäuse PC
UL PC 125/100 HG

UL PC 125/100 HG

6411309

UL Gehäuse PC
UL PC 125/125 HG
Gehäuse

UL PC 125/125 HG

6411310

UL Gehäuse PC
UL PC 125/60 HT

UL PC 125/60 HT

6411907

UL Gehäuse PC
UL PC 125/75 HT
Gehäuse

UL PC 125/75 HT

6411908

UL Gehäuse PC
UL PC 125/100 HT

UL PC 125/100 HT

6411909

UL Gehäuse PC
UL PC 125/125 HT

UL PC 125/125 HT

6411910

UL Gehäuse PC

UL MNX Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...