UL PC 125/100 HT

6411909

Abmessungen - 130 x 130 x 100

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074014610

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125H.gif Herunterladen
MNX125Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 125/100 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/100 HT

Artikel-Nr. : 6411909

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074014610

MNX125H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance