Startseite / Produkte / UL CAB 6040
UL CAB image

UL CAB

Fibox-Schränke sind so konzipiert, dass sie Ihre Anlagen und Geräte unter allen Bedingungen, selbst in den rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen, einschließen und schützen. Fibox-Schränke übertreffen ständig die Leistung herkömmlicher Gehäuse.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL CAB PC 604022 G

UL CAB PC 604022 G

8143370

UL Schrank PC

Abmessungen - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 G3B

UL CAB PC 604022 G3B

8143372

UL Schrank PC

Abmessungen - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T

UL CAB PC 604022 T

8143070

UL Schrank PC

Abmessungen - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T3B

UL CAB PC 604022 T3B

8143072

UL Schrank PC

Abmessungen - 600 x 400 x 220

UL CAB 6040 Zubehör