UL CAB PC 604022 T3B

8143072

Abmessungen - 600 x 400 x 220

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Schloß auf langer Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054128

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 220

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB6040L.gif Herunterladen
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL CAB PC 604022 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 604022 T3B

Artikel-Nr. : 8143072

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Schloß auf langer Seite

EAN: : 6418074054128

CAB6040L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance