Startseite / Produkte / UL CAB 3030
UL CAB image

UL CAB

Fibox-Schränke sind so konzipiert, dass sie Ihre Anlagen und Geräte unter allen Bedingungen, selbst in den rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen, einschließen und schützen. Fibox-Schränke übertreffen ständig die Leistung herkömmlicher Gehäuse.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL CAB PC 303018 G3B

UL CAB PC 303018 G3B

8143342

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 T

UL CAB PC 303018 T

8143040

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 T3B

UL CAB PC 303018 T3B

8143042

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 G

UL CAB PC 303018 G

8143340

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 300 x 180

UL CAB 3030 Zubehör