UL CAB PC 303018 G

8143340

Abmessungen - 300 x 300 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Scharniere auf langer Seite, glatt

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074053923

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3030S.gif Herunterladen
CAB3030Si.gif Herunterladen
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL CAB PC 303018 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 303018 G

Artikel-Nr. : 8143340

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Scharniere auf langer Seite, glatt

EAN: : 6418074053923

CAB3030S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance