Solid
SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66 / 67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 3828 13 G
5330363
Abmessungen - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G
5330373
Abmessungen - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 G-2FSH
2539521
Abmessungen - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 G-2FSH
2539523
Abmessungen - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T
5330063
Abmessungen - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T
5330073
Abmessungen - 380 x 280 x 180
PC 3828 13 T-2FSH
2539551
Abmessungen - 380 x 280 x 130
PC 3828 18 T-2FSH
2539553
Abmessungen - 380 x 280 x 180
ABS 3828 13 G
5880363
Abmessungen - 380 x 280 x 130
ABS 3828 18 G
5880373
Abmessungen - 380 x 280 x 180