Startseite / Produkte / UL PC C
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC C 65 G

UL PC C 65 G

8714305

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 140 x 80 x 65

UL PC C 85 G

UL PC C 85 G

8714306

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 140 x 80 x 85

UL PC C 65 T

UL PC C 65 T

8714005

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 140 x 80 x 65

UL PC C 85 T

UL PC C 85 T

8714006

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 140 x 80 x 85

UL PC C Zubehör